直流有刷电机/电磁阀驱动器

集成设计
独有的专利封装技术

极好的散热性能
独有的 DMOS 装配技术

极高的可靠性
内部电流检测功能
避免了外部元器件的使用

MPS 半桥驱动器可驱动有刷直流电机和电磁阀驱动器,适用于消费电器、玩具、汽车和工业应用。支持多种不同接口,包括 SPI 控制接口、PWM 接口和高低侧独立控制接口。含有 ½-半桥器件的产品还可用于调节电磁阀电流,含有单双半桥的产品可驱动 2V 到 60V 电压、电流高达 5A 的各种尺寸直流有刷电机。有些产品符合 AEC-Q100 汽车认证。

参数显示栏
状态
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Number of Half-Bridges
Iout (max) (A)
Control Interface
Grade
Package
Step Mode
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Number of Half-Bridges
Iout (max) (A)
Control Interface
Grade
Package
Step Mode
1
2
3
4
6
PWM
SPI
目录
QFN-16 (3x3)
QFN-16 (4x4)
QFN-19 (3x3)
QFN-24 (4x4)
QFN-24 (5x5)
QFN-40 (5x5)
QFN-8 (2x2)
SOIC-28
SOIC-8 EP
TSOT23-6
TSSOP16
TSSOP16 EP
TSSOP20E
TSSOP20F
1
1/2
MP6513
新产品
2.5V - 21V, 0.8A, H-Bridge Motor Driver in a TSOT23-6
2.5 21 2 0.8 PWM Catalog TSOT23-6
MP6513L
新产品
2.5V - 5.5V, 0.6A, H-Bridge Motor Driver in a TSOT23-6
2.5 5.5 2 0.6 PWM Catalog TSOT23-6
MP6514
新产品
2.5V - 14V, 0.6A, H-Bridge Motor Driver in UTQFN-8 (2mmx2mm)
2.5 14 2 0.6 PWM Catalog QFN-8 (2x2)
MP6515
新产品

5.4V - 35V,2.8A,H-Bridge Motor Driver in TSSOP16-EP and QFN3X4-20

5.4 35 2 2.8 PWM Catalog QFN-16 (4x4), TSSOP16 EP
MP6516
新产品

5.4V - 35V, 2.8A, H-Bridge Motor Driver in TSSOP16-EP

5.4 35 2 2.8 PWM Catalog TSSOP16 EP
MP6522
新产品
5.4V - 35V, 3.2A, H-Bridge Motor Driver
5.4 35 2 3.2 PWM Catalog QFN-24 (5x5)
MP6519
新产品

2.5V - 28V, 5A, H-Bridge Current Regulator

2.5 28 2 5 PWM Catalog QFN-19 (3x3)
MPQ6526-AEC1
正在供货

带串行输入控制的六通道半桥电机驱动

7 28 6 0.9 SPI Catalog QFN-24 (4x4), QFN-24 (5x5)
MPQ6523-AEC1
正在供货
Triple, half-bridge motor driver with Serial input control and AEC1 Qualified
7 28 3 0.9 SPI Catalog QFN-24 (4x4)
MPQ6524-AEC1
新产品

带串行输入控制的四路半桥电机驱动

7 28 4 0.9 PWM Catalog QFN-24 (4x4)
MP6523
新产品

带串行输入控制的三路半桥电机驱动

7 28 3 0.9 SPI Catalog QFN-24 (4x4)
MP6526
新产品

带串行输入控制的六路半桥电机驱动器

7 28 6 0.9 SPI Catalog QFN-24 (4x4), QFN-24 (5x5), SOIC-28
MP8042
正在供货

24V, 5A Full-Bridge Driver

7.5 24 2 5.000000 PWM Catalog TSSOP20E
MP8044
正在供货

22V, 4A Full-Bridge Driver

7.5 22 2 5.000000 PWM Catalog TSSOP20F
MP8046
正在供货

28V, 5A Full-Bridge Driver

7.5 28 2 5.000000 PWM Catalog TSSOP20F
MP8040
正在供货
9A, 24V Integrated Half-Bridge
7.5 24 1 9.000000 PWM Catalog SOIC-8 EP
MP8049S
正在供货

26V, 5.5A Dual Full-Bridge Driver

5 26 4 5.500000 PWM Catalog QFN-40 (5x5)
MP6506
正在供货
500mA Bipolar Stepper Motor Driver without Current Sense
2.7 15 4 0.5 PWM Catalog QFN-16 (3x3) 1, 1/2
MP6507
正在供货
700mA Bipolar Stepper Motor Driver
2.7 15 4 0.7 PWM Catalog QFN-16 (3x3), QFN-16 (4x4), TSSOP16, TSSOP16 EP 1, 1/2
MP6508
正在供货
1.2A Bipolar Stepper Motor Driver
2.7 18 4 1.2 PWM Catalog QFN-16 (4x4), TSSOP16 EP 1, 1/2
No more part left for display.