USB

易于使用
独有的装配

专利封装技术
领先的功率密度
节省布板面积

告别繁琐的设计工作
高度集成
可简化您的设计

参数显示栏
状态
Module Type
Module Assembly
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
Package
Package Size: WxL (mm)
Grade
Module Type
Module Assembly
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Operating Temp Range (°C)
Special Features
Package
Package Size: WxL (mm)
Grade
百分之
Open Frame
内部
Line Drop Compensation
OCP
OTP
SiP
45x13
mEZS91202A
正在供货

36V, 5V Output, 2.5A, USB Charger

Fixed Open Frame 7 36 5 1 350 No 内部 -40 Line Drop Compensation, OCP, OTP SiP 45x13
No more part left for display.