可编程降压模块

易于使用
独有的装配
及封装专利技术
仿真性能
模拟和验证设计性能

快速制作样板
配置准确的规格参数
和仿真结果

Show Columns
状态
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (max) (kHz)
Package
Package Size: WxL (mm)
PG
SS
Grade
Special Features
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (max) (kHz)
Package
Package Size: WxL (mm)
PG
SS
Grade
Special Features
New
DIP (16x23)
Yes
Internal
Catalog
I2C Interface
OCP
OTP
OVP
Web and Field Programmable
mEZDPD3603A
New

Programmable 36V DC/DC Power Module up to 3A

4.5 36 12 3 2000 DIP (16x23) Yes Internal Catalog I2C Interface,OCP,OTP,OVP,Web and Field Programmable