mEZ可编程电源模块

MPS可配置模块是业界首款可根据每个项目的需求来进行配置的模块。通过应用易于使用的配置工具,不仅告别了繁琐的实验室工作,大大缩短了设计周期,还可以从样板制作到量产都使用相同的硅片。

开始设计
业界首款可通过网站配置的电源模块;

使用我们的在线网上配置工具,轻松创建,模拟和评估您的设计

产品反馈

网站上可配置

我们的网站配置和仿真工具可让您快速输入负载需求,更改输出电压,调整无源元件参数,并即时评估设计性能。还可立即进行设计更改,避免了耗时的系统验证和电路板返工,大大缩短设计时间。

了解更多
通过网站配置

输出电压高达 12V

输出电流限为 3A

35 种以上可配置参数

通过网站仿真

调节参数

优化性能

验证设计

快速制板

无需更换元器件

通过虚拟平台重新配置

现场可配置

为可配置的模块订购完整的可配置套件吧,套件包括:电路板、连接线材、通信接口设备、以及带MPS软件的闪存驱动器。 这套可用于配置模块的配置套件可让您在数小时内调整,优化和更新您的设计。 您只需连接您的电路板,下载GUI文件,然后开始配置参数。

了解更多

工厂端可配置

IC电源解决方案也可以在我们的工厂进行调整,以满足您特殊的规格需求。 快来与我们的工程师团队合作,寻求最佳解决方案吧。

了解更多