电熔丝,USB和负载开关

超凡的性能
极高的效率和可靠性
告别繁琐的设计工作
高度集成可简化您的设计
集成设计
独有的专利封装技术最大限度的减少了外部元器件的使用

MPS 电熔丝设备,又称集成负载开关,可在12V 电源短路和过电流情况下,为系统提供保护。我们的单片集成工艺,支持电熔丝 IC 在同一晶元上具备所有的功能,包括功率MOSFET、电流传感和保护功能。因此,在操作和故障时,我们的负载开关也能更加精准地控制 MOSFET 的 SOA。