USB电源

超凡的性能
极高的效率
和可靠性
告别繁琐的设计工作
高度集成
可简化您的设计
更高的可靠性
电池短路保护
和集成保护特性

MPS 领先的集成智能 USB 电源系列,集成了开关稳压器、限流开关、自动协议检测以及其他特性,如频谱扩展、频率抖动、降负荷、电池短路/CC/DD线路保护、低压差模式和线路压降补偿,不仅简化了 USB 电源设计,还优化了产品性能和产品尺寸。

该系列可支持 USB type A、USB type C、USB 功率输出 (PD)、USB 充电协议 BC1.2 (CDP/DCP)、1.2V/1.2V 模式、Divider模式和高通快速充电(QC)协议,适用于消费类电子和汽车应用中的单个端口、双端口或多个端口设计,包括充电端口、远程端口、集线器、远程集线器、远程群集和售后 USB 充电器。对于非 PD 应用,产品可支持的每个端口功率高达 15W (5V/3A),且允许移动设备快速充电。对于功率高达 100W 的 PD 应用,MPS Buck/Boost 升降压转换器和控制器解决方案,可在 4V-40V 宽输入电压范围内工作,并提供数字编程能力,可编程频率、转换速率、低于 50mA 分辨率的电流限和低于 10mV 分辨率的输出电压,以满足 USP PD 3.0 和 PPS 规格。

参数显示栏
状态
Isw Limit (typ) (A)
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw (max) (kHz)
Vfb (typ) (V)
Common Features
Special Features
Control Mode
Package
Grade
Regulated Outputs
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Max Duty Cycle (%)
Isw Limit (typ) (A)
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (max) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw (max) (kHz)
Vfb (typ) (V)
Common Features
Special Features
Control Mode
Package
Grade
Regulated Outputs
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Max Duty Cycle (%)
External Soft Start
Power Good
外部频率同步
Fixed Output
Current Mode
QFN-10 (3x3)
QFN-13 (2.5x3)
SOIC-8
SOIC-8E
目录
MP2499A
新产品

36V, 3A Max, High-Efficiency, Synchronous, Step-Down Converter with OutputLine Drop Compensation

6 5 36 3 0.7 2400 0.792 外部频率同步 Current Mode QFN-13 (2.5x3) Catalog 1 0.8 34.92 97
MP2490
正在供货
1.5A, 36V, 700KHz Step-Down Converter with Programmable Output Current Limit
2.6 4.5 36 1.5 0.5 700 0.805 External Soft Start, Power Good QFN-10 (3x3), SOIC-8 Catalog 1 0.8 15 0.89
MP2492
正在供货
2A, 55V, 100KHz Step-Down Converter with Programmable Output Current Limit
3.5 4.5 55 2 0.5 100 0.8 External Soft Start, Power Good Current Mode QFN-10 (3x3), SOIC-8E Catalog 1 0.8 15 0.89
MP2493
正在供货
1.5A, 36V, 130KHz Low EMI Step-Down Converter with Programmable Output Current Limit
3 4.5 36 2 0.5 130 0.8 External Soft Start Current Mode SOIC-8, SOIC-8E Catalog 1 0.8 15
MP2494
正在供货
2A, 55V, 100kHz Step-Down Converter
3.5 4.5 55 2 0.5 100 0.8 External Soft Start SOIC-8, SOIC-8E Catalog 1 0.8 15
MP24943
正在供货
3A, 55V, 100kHz, Programmable Output OVP Threshold
6.5 4.5 55 3 0.65 100 0.8 External Soft Start Current Mode SOIC-8, SOIC-8E Catalog 1 0.8 45
MP2497
正在供货
3A, 50V, 100kHz Step-Down Converter with Programmable Output OVP Threshold
5 4.5 50 3 1.2 100 0.8 Current Mode SOIC-8, SOIC-8E Catalog 1 0.8 25
MP24971
正在供货

1.5A, 50V, 100kHz, Programmable Current Limit, Output Line-drop Compensation, Output Over-voltage Protection

4.4 8 50 1.5 1.2 100 0.8 Fixed Output Current Mode SOIC-8, SOIC-8E Catalog 1 5 5
MP2497A
正在供货
3A, 50V, 100kHz fast switching Step-Down Converter with Programmable Output OVP Threshold
5 4.5 50 3 1.2 100 0.8 Current Mode SOIC-8, SOIC-8E Catalog 1 0.8 25
No more part left for display.