转换器

无光电耦合器
反馈电路带有
原边调节反激
180V MOSFET
用于高电压应用的
集成电路
全方位保护
OCP
OTP
和开路

参数显示栏
状态
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw (max) (kHz)
Vfb (V)
PG
Special Features
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
fsw (max) (kHz)
Vfb (V)
PG
Special Features
Disable Function
Frequency Adjustable
Open-Circuit Protection
OVP
Primary-Side Regulated Control
Programmable Current Limit
MP6004
正在供货

80V,3A 原边调节反激/降压 DCDC 转换器

14 80 3 0.38 200 1.99 No Open-Circuit Protection, Primary-Side Regulated Control, Programmable Current Limit
MP6001
正在供货

15W,集成 150V 功率开关管的反激/正激 DC-DC 变换器

10 100 2 1 1.21 No Frequency Adjustable, OVP
MP6002
正在供货

反激/正激 DC-DC 变换器,30W,集成 150V 功率开关管

10 100 4 1 1.21 No Disable Function, Frequency Adjustable, OVP
MP6003
正在供货

Monolithic Flyback/SEPIC DC-DC Converter

10 100 0.7 1 1.21 No Disable Function, Frequency Adjustable, OVP
No more part left for display.