开关稳压器

灵活的设计
更宽的输入电压范围

超凡的性能
极高的效率
和可靠性
易于使用
独有的DMOS 装配及
专利封装技术

MPS 提供了一系列 DC/DC Buck/降压转换器,Boost/升压转换器,Buck/Boost 升降压转换器和反激转换器组合。结合电源优化的 IC 工艺、封装技术、单片设计和系统专业技术, MPS 推出了具有低导通阻抗 MOSFET、快速瞬态响应、低纹波、低噪声、低 Iq 和低 EMI 功能的高效率小尺寸 (CSP/QFN/BGA/LGA) 电源管理产品。我们易于使用的电源管理产品要么采用内置调整选项来实现其可调性,要么采用带 OTP/MTP 的 I2C/PmBUs 来实现软件(数字)可编程性,用于配置诸多关键特性,如电流限制、温度、输出电流、支持 AVS/DVS 的输出电压、开关频率、电源正常信号、软启动、外部同步、工作模式(PFM/PWM、FCCM)以及保护模式(锁定模式、打嗝保护模式)和保护阈值(OVP、UVP、OCP、OTP)。

我们的 Buck 降压转换器系列产品可提供 2V 至 100V 的宽输入电压范围,输出电流高达 30A。MPS 产品介于其宽输入电压范围,适用于各类应用,且支持各种各样的总线电压:3.3V, 5V, 12V, 24V, 36V, 60V, 和 100V。MPS Boost 升压和 Buck/Boost 升降压转换器系列产品可提供 0.6V 至 36V 输入电压范围,1.8V 至 55V 输出电压范围,开关电流限高达 22A。