以太网供电 (PoE)

易于使用
独有的BCD工艺,
创新的设计
和专利封装技术
超凡的性能
高集成

领先的功率密度
节省布板面积

MPS 以太网供电(PoE)系列产品为家居、办公、工业和交通监控系统提供了大量端到端解决方案,得益于业界领先的电源密度,我们的产品能支持最高超过 40W 的应用。我们大部分产品均集成了 PoE 接口和电源转换器或控制器,以支持 IEEE 802.3af/at 和更高功率应用。

我们还可单独提供 PoE 接口和电源转换器/控制器。MPS 业界领先的隔离式原边控制调节(PSR)反激转换器无需使用光电耦合器,尺寸更小,成本更低。独有的 BCD 工艺、创新的设计和封装工艺使我们的产品更加易于使用。我们还可单独提供 PoE 接口设备和电源转换器/控制器。MPS 业界领先的隔离式原边控制调节(PSR)反激转换器无需使用光电耦合器,尺寸更小,成本更低。独有的 BCD 工艺、创新的设计和封装工艺使我们的产品更加易于使用。MPS 提供了强大而灵活的解决方案,可满足诸多应用中不同 PoE 标准,如接入点、VoIP 手机、反向功率供电、监控器、PoE 开关和调制解调器应用。