电池保护

集成保护
电池超压保护和输入超压保护
以及热调节
高功率效率
当通过高达10V的
未调节适配器充电时,
使用LDO调节模式
超凡的性能
故障显示和
使能控制

保护输入端口及电池终端不受电压浪涌冲击是保证产品安全的重要因素。一些可靠性差的 AC 电源线或受损电源可能会引起高达 30V 的浪涌电压,MPS 电池保护产品可高效防护便携设备输入端口免受此种浪涌冲击。我们的电池保护 IC 为您提供的小尺寸解决方案,能快速响应时间,具有极高的可靠性。

参数显示栏
状态
Number of Series Cells
Vbatt_ovp (V)
Operating Vin (min) (V)
Operating Vin (max) (V)
Absolute Vin (max) (V)
Iin_lmt (A)
Control Interface
Fault Indication
Charging MOSFET Integrated
EN Control
Package
Number of Series Cells
Vbatt_ovp (V)
Operating Vin (min) (V)
Operating Vin (max) (V)
Absolute Vin (max) (V)
Iin_lmt (A)
Control Interface
Fault Indication
Charging MOSFET Integrated
EN Control
Package
1
4.29 - 4.475
4.34
4.35
4.37
QFN-10 (3x3)
QFN-12 (3x4)
QFN-8 (2x2)
MP2671
正在供货
Li-Ion Battery Charger with Protection Circuit
1 4.34 2.7 5.65 30 1.5 Yes No Yes QFN-12 (3x4)
MP2670
正在供货
Li-Ion Battery Charger with Protection Circuit
1 4.29 - 4.475 3 5.55 30 1.5 Yes No Yes QFN-10 (3x3)
MP2676
正在供货

Li-Ion Charger Protection IC with Integrated P-MOSFET for PMU Charger Protection

1 4.35 2.8 5.8 30 1.6 No Yes No QFN-8 (2x2)
MP2678
正在供货
Li-Ion Battery Charger Protection IC with 5V LDO Mode
1 4.35 2.8 9.9 30 1.7 Yes No Yes QFN-8 (2x2)
MP2674
停产

Li-Ion Charger, Protection Circuit, Tolerates Input Surge up to 30V, Small QFN2x2mm Package

1 4.37 2.5 5.6 30 1.5 Yes No No QFN-8 (2x2)
No more part left for display.