座充

自动充电
低耗能的简化设计
节省了部件的使用
高能量效率
用于反激的
端对端集成反馈控制
超凡的性能
单节电池
至5节电池

座充用于由便携设备充电的可拆卸电池组应用。我们的座充产品含有 AC/DC 转换器,即可调节电流和电压,还能保证电池安全。这些充电解决方案不但易于使用,而且能利用更少的物料实现更高可靠性能设计。

参数显示栏
状态
Number of Series Cells
Vbatt (min) (V)
Vbatt (max) (V)
Icharge (max) (A)
Operating Vin (min) (V)
Operating Vin (max) (V)
Absolute Vin (max) (V)
Topology
Charge Status
Package
Number of Series Cells
Vbatt (min) (V)
Vbatt (max) (V)
Icharge (max) (A)
Operating Vin (min) (V)
Operating Vin (max) (V)
Absolute Vin (max) (V)
Topology
Charge Status
Package
1
3-5
QFN-10 (3x3)
SOIC-16
SOT23-8
MP2681
正在供货
CC/CV Controller with Full Protection, Single Chip Solution for Power Tool Charger
3-5 4.15 4.15 4 4.9 30 36 No SOIC-16
MP2681B
正在供货

CC/CV Controller with Full Protection and Indication One Chip Solution for Power Tools Applications

3-5 4.158 4.158 5 4.9 30 36 Yes SOIC-16
MP26085
正在供货
CC/CV Controller with 1.223V Voltage Reference
7 20 22 No SOT23-8
MP26075
正在供货

High Efficiency Linear Cradle Charger

1 4.05 4.2 1 2.5 6.1 28 Yes QFN-10 (3x3)
No more part left for display.