降压控制器

高功率效率
优化的EMI

超凡的性能
极高的效率
和可靠性
灵活的设计
更宽的输入电压范围
和轻载范围

MPS 提供了各种 DC/DC 降压解决方案,可直接通过 12V/24V 电池或负载点工作。请选择带低导通阻抗 FETs 的高功率密度集成转换器或带外部 FETs 的灵活控制器,以方便处理高电流要求。我们的解决方案可处理常见的汽车设计难题,如汽车抛负载耐压、EMI 限制和避开 AM 波段操作。

参数显示栏
状态
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (max) (kHz)
Iq (typ) (mA)
Vfb (typ) (V)
PG
SS
Max Duty Cycle (%)
Special Features
Package
Grade
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (max) (kHz)
Iq (typ) (mA)
Vfb (typ) (V)
PG
SS
Max Duty Cycle (%)
Special Features
Package
Grade
外部
Frequency Adjustable
Hiccup Current Limit
QFN-20 (3x4)
TSSOP20 EP
Automotive
MPQ2908A-AEC1
正在供货

Automotive Grade. 4V-60V Input, Current Mode, Synchronous Step-Down Controller

1 4 60 1000 0.75 0.8 Yes 外部 1 Frequency Adjustable, Hiccup Current Limit QFN-20 (3x4), TSSOP20 EP Automotive
MPQ2918-AEC1
正在供货

Automotive Grade. 4V-40V Input, Current Mode, Synchronous Step-Down Controller

1 4 40 1000 0.75 0.8 Yes 外部 1 Frequency Adjustable, Hiccup Current Limit QFN-20 (3x4), TSSOP20 EP Automotive
No more part left for display.