电源模块

领先的功率密度
节省布板面积

更少的部件
创新的专利
封装技术
超凡的性能
高功率效率和
功率系数

Show Columns
状态
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
Vfb (typ) (V)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Max Duty Cycle (%)
Package
Grade
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
Vfb (typ) (V)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Max Duty Cycle (%)
Package
Grade
Yes
内部
QFN-17 (3x5x1.6)
Automotive
MPM3509-AEC1
NEW

36V,0.9A 模块,带集成电感的同步降压转换器,符合 AEC-Q100 认证

1 4 1 0.8 30 0.9 3 0.6 0.8 2200 Yes 内部 0.85 QFN-17 (3x5x1.6) Automotive
MPM3515-AEC1
ACTIVE
Automotive Grade, 1.5A, 36V, Synchronous Step-Down Power Module with Integrated Inductor and Power Good,
1 4 36 0.8 30 1.5 4 0.6 0.807 2200 Yes 内部 0.85 QFN-17 (3x5x1.6) Automotive
No more parts to display.