半桥

易于使用
独有的装配
及封装专利技术
领先的功率密度
节省布板面积

告别繁琐的设计工作
高度集成
可简化您的设计

MPS 为您提供了全面的汽车电机驱动器解决方案,包括半桥、半桥驱动器和预驱动器、三相电机驱动器等。我们力求最具灵活性的设计—如能驱动单个至多个输出通道可扩展的产品系列。

参数显示栏
状态
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Isw Limit (A)
Type
Total Pout (max) (W)
Efficiency (%)
THD+N (%)
PSRR (dB)
Grade
Package
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Isw Limit (A)
Type
Total Pout (max) (W)
Efficiency (%)
THD+N (%)
PSRR (dB)
Grade
Package
Mono Half-Bridge
Automotive
SOIC-8E
MPQ8039-AEC1
正在供货
High Current Power Half Bridge with AEC-Q100 qualified
7.5 25 9 Mono Half-Bridge 25 Automotive SOIC-8E
No more part left for display.