PFC升压/反激

集成设计
独有的专利封装技术

告别繁琐的设计工作
高度集成
可简化您的设计
高效率
业内领先的性能

参数显示栏
状态
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
fsw (max) (kHz)
Control Method
Type
Vfb (V)
Iq (mA)
Iop (mA)
Grade
Package
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
fsw (max) (kHz)
Control Method
Type
Vfb (V)
Iq (mA)
Iop (mA)
Grade
Package
Boost/Buck Boost
Controller
目录
DIP8
SOIC-8
MP44010
正在供货

离线 PFC 控制器,临界导通模式,超低启动电流(15uA)

85 305 150 Boost/Buck Boost Controller 2.5 0.46 1.6 Catalog DIP8, SOIC-8
MP44011
正在供货

Offline PFC Controller, Boundary Conduction Mode with Harmonic Injection

85 305 150 Boost/Buck Boost Controller 2.5 0.46 1.6 Catalog SOIC-8
MP44014
正在供货

临界导通模式离线 PFC 控制器

85 305 150 Boost/Buck Boost Controller 2.5 2.5 3.5 Catalog SOIC-8
MP44014A
正在供货

Offline PFC controller, boundary conduction mode

85 305 150 Boost/Buck Boost Controller 2.5 2.5 3.5 Catalog SOIC-8
No more part left for display.