无 PFC、无 Triac 调光

超凡的性能
极高的效率
和可靠性
告别繁琐的设计工作
高度集成
可简化您的设计
集成设计
独有的专利封装技术
最大限度的减少了外部元器件的使用

参数显示栏
状态
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
fsw (max) (kHz)
Control Method
Type
Vfb (V)
Vovp (V)
Pout (max) (W)
Rds(on) (Ω)
Icharge (mA)
Ileak (µA)
VCC (max) (V)
Grade
Package
Vac (min) (V)
Vac (max) (V)
fsw (max) (kHz)
Control Method
Type
Vfb (V)
Vovp (V)
Pout (max) (W)
Rds(on) (Ω)
Icharge (mA)
Ileak (µA)
VCC (max) (V)
Grade
Package
Primary-Side Control
Offline Regulator
8
目录
SOIC8-7A
MP4034
正在供货
Primary-side regulator with accurate CC control for LED driver
85 305 75 Primary-Side Control Offline Regulator 6.3 8 10 0.55 1 30 Catalog SOIC8-7A
No more part left for display.