荧光照明

超凡的性能
极高的效率
和可靠性
告别繁琐的设计工作
高度集成
可简化您的设计
集成设计
独有的专利封装技术
最大限度的减少了外部元器件的使用

参数显示栏
状态
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
fsw (max) (kHz)
Control Method
Type
Pout (max) (W)
Vfb (V)
Vbr (V)
Iq (mA)
Iop (mA)
Vovp (V)
VCC (max) (V)
Vref (V)
Grade
Package
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
fsw (max) (kHz)
Control Method
Type
Pout (max) (W)
Vfb (V)
Vbr (V)
Iq (mA)
Iop (mA)
Vovp (V)
VCC (max) (V)
Vref (V)
Grade
Package
LC/PRC
Resonant Controller
目录
SOIC-16
HR2000
正在供货

PFC+ Resonant half-bridge controller

85 305 LC/PRC Resonant Controller 150 630 1.7 1.27 16 2.5 Catalog SOIC-16
No more part left for display.