产品

car
多款通过AECQ认证的汽车级产品,均具有极低的Iq值
业内领先的性能
5416
业界首款9通道输出,4x4 QFN封装,配有易于使用的GUI的数字PMIC:MP5416

我们的DC-DC功率转换器,在最大限度地减少外部元器件的使用和消耗的同时,能确保您的设备有效地进行精确、稳定、低噪音、低电磁干扰、低波纹的功率转换。且可用于各种配置,包括降压、升压和降/升压。我们的尖端高性价比产品已大量应用在工业、汽车、电信基础设施、存储、网络、云计算、物联网及高端消费类应用中。