NB680

正在供货

4.8-26V 宽输入电压、低 Iq、大电流、固定 3.3V 输出-8A,带 100mA LDO 的同步 Buck 降压转换器



咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

NB680是一款全集成高频同步整流降压开关模式转换器,固定输出为3.3V。它提供了非常紧凑的解决方案,在宽输入范围内可实现高达8A的连续电流和10A的峰值电流,具有极好的负载和线性调节性能。NB680基于MPS独有的开关损耗降低技术和低Ron功率MOSFET,能在宽输出电流负载范围内高效工作。自适应恒定导通时间控制模式(COT)提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。DC自动调节环路提供了较好的负载和线性调节能力。NB680提供了固定3.3V LDO,可为外围设备供电,如笔记本电脑的键盘控制器。 另外,提供250kHz CLK;其输出可驱动外部电荷泵,在不降低主转换器效率的前提下,为负载开关生成栅极驱动电压。全方位保护,包括过流限制、过压保护、欠压保护和过温保护。NB680 采用 QFN 2mm x 3mm 封装,最大限度地减少了外部元器件的使用数量。

Programmable

产品特性

  • 4.8V 至 26V 宽输入工作电压范围
  • 固定输出电压 3.3V
  • 采用超音频模式,Fs 超过 25kHz
  • 100μA 低静态电流
  • 8A 连续输出电流
  • 10A 峰值输出电流
  • 用于快速瞬态响应的自适应 COT
  • DC 自动调节环路
  • 采用 POSCAP 和陶瓷输出电容器可稳定工作
  • 用于外部电荷泵的 250kHz CLK
  • 带切换功能的内置 3.3V, 100mA LDO
  • 1% 基准电压
  • 内部软启动
  • 输出放电功能
  • 700kHZ 开关频率
  • OCL, OVP, UVP 和过温保护
  • 通过 EN 或 电源重启锁定复位
  • 采用 QFN 2mm x 3mm 封装

技术参数

  • fsw (max) (kHz)700
  • Vin (min) (V)4.8
  • Vin (max) (V)26
  • Iout (max) (A)8
  • Isw Limit (typ) (A)11
  • Vfb (typ) (V)3.3
  • Iq (typ) (mA)0.12
  • Regulated Outputs1
  • Vout (max) (V)3.3
  • Vout (min) (V)3.3
  • GradeCatalog
  • PackageQFN-12 (2x3)
  • Control ModeCOT
  • Common FeaturesLight-Load Efficiency, Power Good, Synchronous Rectification
  • Special FeaturesOutput Discharge, Ultrasonic Mode

参考资料