MPX2001

正在供货

集成原边和副边控制、同步整流驱动的容性隔离式全集成反激控制器



了解更多我们的评估板套件
咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

MPX2001 是一款集成反激控制器。MPX2001 同时集成了原边驱动电路、副边控制器和同步整流驱动器,具有原边调节(PSR)和副边调节(SSR)的双重优势。由于无需反馈电路,使用 MPX2001 的系统会变得简单,从而也最终降低了整个 BOM 成本。同时,同步整流器(SR)可以完美匹配原边MOSFET的驱动信号。介于此种特性,同步整流器(SR)可以在连续导通模式(CCM)下安全工作,提高芯片的整体效率,让设计变得更加灵活。MPX2001 具有领先的保护功能,包括原边检测输出过压保护(OVP)和原边过流保护(POCP)、实际副边检测输出过载保护(OLP)、过压/欠压保护((B/O, B/I)、短路保护(SCP)、电流检测短路保护(SSP)、内部过温保护(TSD)、欠压锁定保护(UVLO)和外部触发保护(Ext.P)。

产品特性

  • 隔离电压>4500VAC
  • 符合 UL1577 和 IEC 62368 安全标准
  • 100% 生产 HIPOT 测试,测试电压为4.5kVrms/50Hz
  • 650V 集成 HV 电流源
  • 200V 集成 SR 控制器,同时支持 DCM 和 CCM 工作模式
  • 集成了原边驱动电路、副边控制器和同步整流驱动
  • 待机模式下极低工作电流
  • 带斜坡补偿、线性补偿和前沿消隐的频率调制和峰值电流控制模式
  • 可调的线性压差补偿
  • 过压保护(OVP)、原边过流保护(POCP)、实际副边检测输出过载保护、内外部过压/欠压保护((B/O, B/I)、短路保护(SCP)、电流检测短路保护、内部过温保护、欠压锁定保护(UVLO)和外部触发保护(Ext.P)
  • 采用 SOICW-20 封装

技术参数

  • Vac (min) (V)90
  • fsw (max) (kHz)85
  • Vbr (V)650
  • Vac (max) (V)265
  • VCC (max) (V)24
  • PackageSOICW-20
  • GradeCatalog
  • Power Range Defined

评估板套件

了解这款套件

套件详情

EVX2001-Y-00B 是一套主要用来演示 MPS 高集成控制器 MPX2001 性能的评估板。MPX2001 是一款用于高性能、高集成解决方案的集成反激控制器。MPX2001 集成了原边驱动器、副边控制器和同步整流(SR)驱动器。因此,副边控制器中无需加入光电耦合器和 TL431,并且可以安全地按时关闭同步整流器(SR)。

EVX2001-Y-00B 通常适用于通用适配器。

US$ 50.00 + tax


评估板套件

了解这款套件

套件详情

EVKT-MPX2001-45-PD 作为 MPX2001 的评估套件,包含一套专用于 45W Type-C PD 适配器的评估板。此评估板具有极小的形状因数体积和极高的功率密度,其电气特性适用于典型手机和电脑电源适配器。另一特色是其非常低的空载功耗(<0.075W)和极高的整体效率,大大超过 DOE 等级 VI 和 CoC 等级 2 的要求标准。采用 USBCEE USB-C 电源适配器测试仪 (PAT)可以方便评估电路板性能。该套件还包含了一个带有相关测试程序和支持文件的U盘。

US$ 150.00 + tax


参考资料