MPQ6526-AEC1

正在供货

带串行输入控制的六通道半桥电机驱动



了解更多我们的评估板套件
咨询工程师或询价

产品描述

MPQ6526是一款集成功率MOSFETs的六通道1/2H桥,DMOS输出驱动器,可驱动多达6个不同负载。六个半桥可通过标准串行数据接口分别独立控制,并具有各种诊断功能MPQ6526在待机模式下具有非常低的静态电流,应用场合非常广泛。 全方位保护包括短路保护(SCP)、欠压保护(UVP)和过温保护。MPQ6526最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用QFN-24 (4mmx4mm) 和 QFN-24 (5mmx5mm) 封装。

产品特性

  • 输出电流高达0.9A
  • 总最大电流为2.4A(所有输出组合)
  • 25°C条件下,RDS(ON) (HS + LS) 通常为1.1Ω,150°C条件下,其最大值为2Ω
  • 待机模式下,全温度范围,具有极低的静态电流IVS < 6μA
  • 输出短路保护
  • 过温保护和预警
  • 欠压保护(UVP)
  • 串行数据接口
  • 各种诊断功能:输出短路、负载开路、过温和欠压
  • 故障输出标记
  • 菊花链可能性
  • 串行接口时钟频率高达3MHz,可兼容5V电压
  • 采用QFN-24 (4mmx4mm) 和 QFN-24 (5mmx5mm) 封装
  • 采用侧面镀锡的QFN-24 (5mmx5mm) 封装
  • 支持AEC-Q100 1级汽车认证

技术参数

  • Control InterfaceSPI
  • Number of Half-Bridges6
  • PackageQFN-24 (4x4), QFN-24 (5x5)
  • GradeCatalog
  • Iout (max) (A)0.9
  • Vin (max) (V)28
  • 最小输入电压7

0.9A, 28V 六通道半桥电机驱动评估板

MPQ6526 是一款集成功率MOSFETs的六通道1/2H桥,DMOS输出驱动器,可驱动多达6个不同负载。输入电压范围为 7V 至 28V,输出电流高达 0.9A。

六个半桥可通过标准串行数据接口分别独立控制,并具有各种诊断功能。 MPQ6526 在待机模式下具有非常低的静态电流,应用场合非常广泛。 

全方位保护包括短路保护(SCP)、欠压保护(UVP)和过温保护。

US$ 100.00 + tax