MPM6010

正在供货

36V,1.5A,高效模块,带集成电感的同步降压 LED 驱动



咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

MPM6010 是一款同步整流降压LED驱动器,内置功率MOSFET、电感和两个电容器。MPM6010 布局非常紧凑,仅需四个外部组件便可实现 1.5A 的连续输出电流,宽输入电源范围下具有极好的负载和线性调节功能。MPM6010 采用高效同步工作模式。全方位保护包括过流保护(OCP)和过温关断保护(TSD)。MPM6010 可显著加速产品上市,还能避免设计生产风险,并采用节省空间的 QFN-17 (3mmx5mmx1.6mm) 封装。

产品特性

  • 成套开关电源
  • 4V 至 36V 宽工作输入电压范围
  • 85mΩ/50mΩ 低 RDS(ON) 内部功率 MOSFETs
  • 高效同步工作模式
  • 默认 2.2MHz 开关频率
  • PWM 调光(最小100Hz调光频率)
  • 强制连续导通模式(CCM)
  • 0.2V 基准电压
  • 内部软启动
  • 用于 LED 短路,开路和过温保护的故障指示
  • 带谷值电流检测的过流保护(OCP)
  • 过温保护
  • 采用 QFN-17 (3mmx5mmx1.6mm) 封装
  • 采用侧面镀锡封装
  • 符合 AEC-Q100 1级认证

技术参数

  • SyncYes
  • Open LED ProtectionYes
  • PackageQFN-17 (3x5x1.6)
  • GradeCatalog
  • TypeBuck
  • Vfb (V)0.2
  • fsw (max) (kHz)2200
  • Iq (mA)0.6
  • Iout (max) (A)1.5
  • Vin (max) (V)36
  • Vin (min) (V)4
  • Ishutdown (µA)12