MPM38111

正在供货

双通道 6V、1A、带集成电感和 45µA 低 Iq 的降压电源模块



了解更多我们的评估板套件
咨询工程师或询价

产品描述

MPM38111 是一款双通道 DC/DC 模块,该模块包含一个单片降压开关转换器,内置功率 MOSFET 和电感。MPM38111 可简化电源系统设计,提供易于使用的解决方案。MPM38111 可在 2.7V 至 6V 输入电压范围内实现低至 0.608V 的输出电压,并具有 45µA 的静态电流,是单节锂离子(Li+)电池供电便携式产品的理想之选。MPM38111 集成了双通道的开关管,包括 85mΩ高侧开关管和 40mΩ同步整流器,无需外部肖特基二极管即可实现高效率。峰值电流控制模式和内部补偿最大限度地减少了现有外部元器件的使用数量。全方位保护包括逐周期限流保护和过温保护。MPM38111 采用小尺寸、表面贴装的 QFN-14 (4mmx4mmx1.6mm) 封装。

产品特性

  • 双通道 1A 输出电流
  • 峰值效率 >93%
  • 轻载效率 >80%
  • 超低 IQ:45µA
  • 85mΩ 和 40mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.7V 至 6V 宽输入工作电压范围
  • 默认 1MHz 开关频率
  • 180° 移相控制工作模式
  • 支持 100% 占空比
  • 逐周期过流保护(OCP)
  • 带打嗝保护模式的短路保护(SCP)
  • 过温保护
  • 采用小尺寸 QFN-14 (4mmx4mmx1.6mm) 封装

技术参数

  • fsw (max) (kHz)1000
  • 最小输入电压2.7
  • Vin (max) (V)6
  • Iout (max) (A)1
  • Isw Limit (typ) (A)2
  • Max Duty Cycle (%)1
  • Vfb (typ) (V)0.608
  • Iq (typ) (mA)0.045
  • 额定输出2
  • Vout (max) (V)6
  • Vout (min) (V)0.608
  • EN ControlYes
  • GradeIndustrial
  • PackageQFN-14 (4x4x1.6)
  • Special FeaturesEMI Tested, Light-Load Efficiency, Multiple Outputs
  • SS内部
  • PGNo
  • Module Assembly Encapsulated
  • Module TypeFixed

双通道 6V、1A、带集成电感的同步降压电源模块评估板

EVM38111-R-00A 是一套用来演示 MPM38111 产品性能的评估板。MPM38111 是一款双通道 DC-DC 模块。该模块包含一个单片降压开关转换器,内置功率 MOSFET 和电感。MPM38111 可简化电源系统设计,提供易于使用的解决方案。

MPM38111 可在 2.7V 至 6V 输入电压范围内实现低至 0.608V 的输出电压,并具有 45µA 静态电流,是单节锂离子(Li+)电池供电便携式产品的理想之选。

US$ 25.00 + tax