MP9485

正在供货

100V 输入、500mA 降压转换器r

  • 1
    US$ 0.00 /unit

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价
查看所有购买选项
查看代理商的定价和库存
Upgrade to myMPS+

产品描述

MP9485 是一款高压降压型开关稳压器,可输出高达0.5A 的电流至负载。它集成了一个高压高端 MOSFET,提供1.0A 的典型峰值电流限。其 4.5V 至100V 的宽输入电压范围可适用于各种降压应用,是汽车、工业和照明应用的理想之选。采用滞环电压控制模式,可快速响应负载跳变。MPS 独有的反馈控制方案可以最大限度地减少外部器件的使用数量。
高达 2MHz 的开关频率支持选择小尺寸的器件。过温保护和短路保护(SCP)确保了其工作的稳定性和可靠性。170μA 的静态电流允许其用于电池供电应用中。
MP9485 采用带散热焊盘的 SOIC-8 封装。

Programmable

产品特性

  • 4.5V 至 100V 宽输入电压范围
  • 滞环控制:无补偿设计需要
  • 高达 2MHz 开关频率
  • 用于 LED 应用的 PWM 调光控制输入
  • 带集成上管 MOSFET 的短路保护(SCP)
  • 170μA 静态电流
  • 过温保护
  • 采用带散热焊盘的 SOIC-8 封装

技术参数

  • fsw (max) (kHz)2000
  • Vin (min) (V)4.5
  • Vin (max) (V)100
  • Iout (max) (A)0.5
  • Isw Limit (typ) (A)0.75
  • Vfb (typ) (V)0.2
  • Iq (typ) (mA)0.17
  • Regulated Outputs1
  • GradeCatalog
  • PackageSOIC-8E
  • Control Mode Hysteretic        
  • Common FeaturesLight-Load Efficiency