MP8007

正在供货

带 PD 接口的全集成 802.3af 以太网受电设备,集成 13W 原边调节反激/降压转换器



了解更多我们的评估板套件
咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

MP8007 是一款带有 PD 接口和功率转换器的集成 IEEE 802.3af/at 以太网受电设备。它适用于隔离式或非隔离式 13W 以太网供电应用。PD 接口具有 IEEE 802.3af/at 的全部功能,包括检测、分类、120mA 启动限流、840mA 稳态工作电流限和 100V 热插拔 MOSFET。内部 DCDC 转换器采用固定峰值电流和变频断续工作模式(DCM)来调节输出电压。在反激模式下,采用原边反馈,无需光电耦合器反馈,使设计简化,MP8007 还提供 Buck 降压模式,在非隔离式应用中可最大限度地缩小方案尺寸。180V 集成功率 MOSFET 使其适用月各种宽输入电压应用。MP8007 具有过流保护、过压保护、开路保护和过温保护。MP8007 可支持以太网受电设备前端供电,采用 QFN-28 (4mmX5mm) 封装,最大限度地减少了外部元器件的使用。

产品特性

  • 可兼容 802.3af/at 规格
  • 支持 13W 以太网供电应用
  • 100V 0.48Ω PD 热插拔MOS管
  • 120mA PD 启动限流
  • 840mA 受电设备工作电流限
  • 支持适配器供电
  • 集成 180V 功率 MOSFET
  • 支持原边调节反激拓扑,无需光电耦合器反馈
  • 支持低端开关管 Buck 降压转换器
  • 高达 3A 可编程开关峰值电流限
  • 过流保护、过压保护、反馈开路保护和过温保护
  • 最大限度地减少外部所需元器件
  • 采用 QFN-28 (4mmX5mm) 封装

技术参数

  • GradeCatalog
  • PoE Standards Supported802.3af
  • PoE Ilimit (mA)840
  • PoE Inrush Limit (mA)120
  • DC/DC Integrated Switch Rds(on) (Ω)0.8
  • Pout (W)13
  • Pass Switch Rds(on) (Ω)0.48
  • PackageQFN-28 (4x5)
  • Fault ResponseHiccup
  • Aux Supply Vrange (V)24 - 57
  • DC/DC TopologyFlyback or Buck
  • DC/DC Controller or ConverterConverter
  • Special FeaturesSupports Primary-Side Regulated Flyback without Opto-Coupler Feedback
  • fsw (kHz)Up to 200

参考资料