MP6924A

新产品

双路 LLC 同步整流器,具有更强的抗扰度和快速关断功能,可兼容 CCM/DCM 模式

  • 1
    US$ 0.00 /unit

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价
查看所有购买选项
查看代理商的定价和库存
Upgrade to myMPS+

产品描述

MP6924A 是一款用于 LLC 谐振变换器同步整流的双路快速关断智能整流器。
此 IC 可驱动 2 个 N-通道 MOSFETs,可将正向电压调节降至 Vfwd 值(大约 29mV),并能在开关电流变成负值之前关断 MOSFETs。
MP6924A 具有轻载功能,以便在轻载下闭锁栅极驱动器,将电流限制为 175μA。
MP6924A 快速关断功能可以使能连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)。
MP6924A 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用 SOIC-8 封装。

产品特性

  • 可驱动标准和逻辑电平 MOSFET
  • 符合能效之星要求
  • 快速关断总延迟为 35ns
  • 4.2V 至 35V VDD 宽输入工作电压范围
  • 轻载模式下静态电流大约为 175µA
  • 支持 CCM、CrCM 和 DCM 工作模式
  • 支持副边高端和低端整流
  • 采用 SOIC-8 封装

技术参数

  • Turn-Off Threshold (mV)35
  • Iq (mA)4.6
  • Iop (mA)16
  • Drain Rating180
  • Turn-On Delay (ns)190
  • Turn-On Threshold (mV)-230
  • Min On Time (ns)1100
  • Pout (max) (W)400
  • fsw (max) (kHz)500
  • PackageSOIC-8
  • TypeController
  • GradeCatalog
  • Light-Load FunctionYes
  • Power Range DefinedNo