MP6908

正在供货

快速关断智能整流器,无需辅助绕组


有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

MP6908 是一款模拟低压降二极管控制 IC,驱动外部开关管时,可取代高效反激转换器中的肖特基二极管。MP6908 可将外部同步整流器(SR) MOSFET 的导通压降调节至大约 40mV,一旦电压变为负,则开关管关断。
MP6908 可以为短路输出状态下具有潜在低输出电压的电池充电应用或高侧 SR 配置生成自身的电源电压。可编程的振铃检测电路可防止 MP6908 在非连续导通模式(DCM)和准谐振工作期间在 Vds 振荡时发生误导通。
MP6908 采用节省空间的 TSOT23-6 封装。

产品特性

  • 宽输出电压范围低至 0V,无短路电流经过体二极管 
  • 副边高端或低端整流时无需辅助绕组
  • 振铃检测可防止 DCM 和准谐振工作期间误导通
  • 可驱动标准和逻辑电平 SR MOSFET
  • 符合能效之星要求
  • ~30ns 快速关断和接通延迟
  • ~100µA 静态电流  
  • 支持 DCM、CCM 和准谐振工作模式
  • 支持副边高端和低端整流
  • 采用 TSOT23-6 封装

技术参数

  • fsw (max) (kHz)400
  • Drain Rating180
  • Pout (max) (W)150
  • PackageSOIC-8, SOT23-6
  • TypeController
  • GradeCatalog
  • Light-Load Function
  • Power Range Defined

高效同步整流评估板

MP6908 是一款模拟低压降二极管控制 IC,驱动外部开关管时,可取代高效反激转换器中的肖特基二极管。MP6908 可将外部同步整流器(SR) MOSFET 的导通压降调节至大约 40mV,一旦电压变为负,则开关管关断。

MP6908 可以为短路输出状态下具有潜在低输出电压的电池充电应用或高侧 SR 配置生成自身的电源电压。可编程的振铃检测电路可防止 MP6908 在非连续导通模式(DCM)和准谐振工作期间在 Vds 振荡时发生误导通。

EV6908-S-01A 是 MP6908 的评估板

US$ 25.00 + tax


参考资料