MP6907

正在供货

快速关断反激同步整流器,可支持 CCM、DCM 和 QR 工作模式



了解更多我们的评估板套件
咨询工程师或询价

产品描述

MP6907 是一款模拟低压降二极管的控制 IC,驱动外部 MOSFET 时,可取代高效反激转换器中肖特基二极管。MP6907 可将外部开关管的导通压降调节至大约 70mV,一旦电压变为负,则开关管关断。
在可靠的持续导通模式(CCM)中,MP6907 可以提供一个同步接口接收外部信号以关断栅极驱动。可编程的轻载模式可降低IC静态电流至大约 150μA。
MP6907 采用紧凑型 SOIC8 和 TSOT23-6 封装。

产品特性

  • 可驱动 12V 标准 MOSFETS 和 5V 逻辑电平 MOSFETS
  • 符合能效之星 1W 待机要求
  • 快速关断总延迟为 25ns
  • 4.2V~35V 宽 VDD 工作电压范围
  • 轻载模式(1)下静态电流大约为 150μA
  • 支持 CCM、DCM 和准谐振模式工作
  • 用于 CCM 的同步接口
  • 支持副边高端和低端整流
  • 在典型笔记本适配器中使用能节电高达 1.5W
  • 采用 SOIC8 和 TSOT23-6 封装

技术参数

  • fsw (max) (kHz)400
  • Iq (mA)2.5
  • Iop (mA)8.5
  • Drain Rating180
  • VDD (min) (V)4.2
  • VDD (max) (V)35
  • Pout (max) (W)150
  • PackageSOIC-8, TSOT23-6
  • TypeController
  • GradeCatalog
  • Light-Load FunctionYes
  • Power Range DefinedNo

高效同步整流评估板

EV6902A+MP6907-S_J-00A 是 MP6902A 和 MP6907 的一套评估板,为反激转换器提供同步整流解决方案。

MP6902 和 MP6907 具有同步栅极输出,通过采用低 Ron MOSFET 代替肖特基整流器实现了高效的整流。其中 MP6907 比 MP6902A 具备更宽的 VDD 范围和更强的驱动能力。

US$ 25.00 + tax