MP6570

正在供货

集成高精度角度传感器的3相无刷直流控制器



咨询工程师或询价

产品描述

MP6570 是一款高性能电机控制器,它集成了磁场定向控制(FOC)算法、SVPWM 调制技术和一个高精度角度传感器。MP6570 适用于3相 PMSM 和 BLDC 电机应用。

MP6570 具有3种工作模式可选,包括速度控制模式、位置控制模式和转矩控制模式。它即可通过数字接口也可通过脉宽调制(PWM)/时钟输入引脚来提供参考指令。采用 10-bit ADC对每相电流进行精确采样。通过 SVPWM 模块来调制电机的3相电压,在20kHz开关频率下其分辨率可达12-bit。

内置高速高精度磁角度传感器,实时反馈转子的位置和速度。其位置传感器的数据刷新率高达1MHz,位置分辨率高达14-bit,是 BLDC 和 PMSM 电机控制的理想之选,尤其适用于速度或位置精确度高的应用。   

MP6570 采用非易失性存储器(NVM)来存储通过 I2C, SPI, 或 RS485 数字接口编程的参数。

借助 MPS e.Motion 虚拟平台在线开发工具设计应用。

全方位保护功能包括过流保护(OCP)、转子堵转保护和输入总线过压保护(OVP)。

MP6570 采用 QFN-32(4mmx4mm)封装。

产品特性

  • 3.3V 工作电压范围
  • 非易失性存储器和3种可选接口 SPI/I2C/RS485 提供了灵活的参数配置
  • 集成的高精度角度传感器提供了高达 14-Bit 的分辨率
  • 磁场定向控制(FOC)方式
  • 位置/速度/转矩控制工作模式
  • PWM/时钟/数字接口参考输入
  • 能量再生制动模式
  • 具有可编程增益的 10-Bit ADC
  • 可编程开关频率高达 80kHz
  • 具有内部传感模式的 A/B/Z 输出
  • 高达 32个可编程从机地址
  • 可选用的振荡器有:
    • 内部集成振荡器
    • 外部无源晶体输入
  • 输入总线过流保护(OCP)和过压保护(OVP)
  • 低功率待机模式
  • 转子堵转检测和重启
  • 可编程过流限(OCL)阈值
  • 采用 QFN-32 (4mmx4mm)封装

技术参数

  • GradeCatalog
  • PackageQFN-32 (4x4)
  • Vin (max) (V)3.6
  • 最小输入电压3