MP6536

正在供货

26V, 5.5A,3通道半桥驱动



了解更多我们的评估板套件
咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

MP6536 是一款3通道半桥驱动IC,意在驱动3相直流无刷电机。 
MP6536 具有低电流关断模式、待机模式、输入欠压保护、限流保护、过温保护和故障标记信号输出功能。驱动IC的所有通道都具有标准逻辑信号接口。
MP6536 采用 40-Lead QFN 5mmx5mm 封装。

产品特性

  • 5V 至 26V VDD
  • ±5.5A 峰值电流输出
  • 高达 1MHz PWM 频率y
  • 受保护的集成功率 0.14Ω 开关管
  • 10ns 开关管死区时间
  • 所有开关管限流保护
  • 内部欠压保护
  • 内部过温保护
  • 短路保护
  • 故障输出标记功能

技术参数

  • Number of Half-Bridges3
  • Hall InputNo
  • GradeCatalog
  • Iout (max) (A)5.5
  • Vin (max) (V)26
  • Vin (min) (V)5
  • PackageQFN-16 (5x5)