MP6004

正在供货

80V,3A 原边调节反激/降压 DCDC 转换器



了解更多我们的评估板套件
咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

MP6004 是一款集成 180V 高压开关管的单片反激 DC/DC 转换器,适用于隔离式或非隔离式 13W 以太网供电应用,可支持原边反馈反激和高电压 Buck 应用。MP6004 采用固定峰值电流和变频断续工作模式(DCM)来调节输出电压。在反激模式下,采用原边反馈,无需光电耦合器反馈,使设计简化,节省 BOM 成本;MP6004 还提供 Buck 降压模式,在非隔离应用中可最大限度地缩小方案尺寸。其 180V 集成功率 MOSFET 使 MP6004 适应于各种宽工作电压应用。全方位保护包括过载保护、过压保护、开路保护和过温保护。MP6004 采用 QFN-14 3mm x 3mm 封装。

产品特性

  • 支持原边调节反激拓扑, 无需光电耦合器反馈
  • 支持高达 80V 输入的降压应用
  • 集成 180V 功率 MOSFET
  • 集成 80V 启动电路
  • 高达 3A 的可编程开关峰值电流限
  • 断续工作模式
  • 过载保护、过压保护、反馈开路保护和过温保护
  • 灵活的内部VCC供电或外部 VCC 供电选择
  • 最大限度地减少了外部元器件
  • 采用 QFN-14 3mm x 3mm 封装

技术参数

  • PGNo
  • Special FeaturesOpen-Circuit Protection, Primary-Side Regulated Control, Programmable Current Limit
  • PackageQFN-14 (3x3)
  • Vfb (V)1.99
  • fsw (max) (kHz)200
  • Iq (typ) (mA)0.38
  • Isw Limit (typ) (A)3
  • Vin (max) (V)80
  • Vin (min) (V)14

评估板套件

了解这款套件

套件详情

EV6004-Q-00A 是一套用来演示 MP6004 原边调节反激功能的评估板。MP6004 是一款集成 180V 高压开关管的单片 DC/DC 转换器,适用于隔离式或非隔离式 13W 以太网供电应用。

MP6004 采用固定峰值电流和变频断续工作模式(DCM)来调节输出电压。在反激模式下,采用原边反馈,无需光电耦合器反馈,使设计简化,节省 BOM 成本。其 180V 集成功率 MOSFET 使 MP6004 适应于各种宽工作电压应用。

全方位保护包括过载保护、过压保护、开路保护和过温保护。

MP6004 采用 QFN-14 3mm x 3mm 封装。

US$ 25.00 + tax


参考资料