MP6001

正在供货

15W,集成 150V 功率开关管的反激/正激 DC-DC 变换器



了解更多我们的评估板套件
咨询工程师或询价

产品描述

MP6001 是一款集成 150V 功率开关管的单片反激/正激 DC-DC 变换器,可提供高达 15W 的输出功率,也可用于升压 Boost 和 SEPIC 应用。MP6001 采用定频原边峰值电流模式控制器结构,具有内部软启动、自动重启功能以及过流保护、短路保护和过压保护功能。MP6001 还具有跳周期模式以维持零负载调节率。它具有直接光电耦合器接口,需要隔离输出时可绕过内部误差放大器。MP6001 是电信应用的理想之选,采用带散热焊盘的紧凑型、散热性能较强的 SOIC8 封装。

产品特性

  • 集成 0.9Ω 150V 功率开关管
  • 逐周期限流保护
  • 可编程的开关频率
  • 带线电压前馈的占空比限制
  • 集成 100V 启动电路
  • 内部斜坡补偿
  • 禁用功能
  • 内置软启动功能
  • 线电压欠压锁定保护
  • 线电压过压保护
  • 用于开路/短路输出的自动重启功能
  • 零负载调节率
  • 过温保护

技术参数

  • Vout (min) (V)10
  • Vin (min) (V)10
  • Vin (max) (V)100
  • Isw Limit (typ) (A)2
  • Iq (typ) (mA)1
  • Regulated Outputs1
  • Vout (max) (V)150
  • Vfb (V)1.21
  • GradeCatalog
  • PackageSOIC-8E
  • Special FeaturesFrequency Adjustable, OVP
  • SS内部
  • Down ModeNo
  • PGNo
  • Input/Output DisconnectNo
  • Enable All Buying Option Link
  • Disable Add To Cart Button
  • Enable Evaluation Kit Button
  • Disable In Stock Block

集成反激/正激 DC-DC 变换器评估板

EV6001DN-00A 是 MP6001 的评估板。MP6001 是一款集成 150V 功率开关管的单片反激/正激 DC-DC 变换器,可提供高达 15W 的输出功率。MP6001 具有内部软启动、自动重启和过流保护、短路保护和过压保护功能。MP6001 还具有跳周期模式以维持零负载调节率。

采用带散热焊盘的 8-引脚 SOIC 封装。

US$ 25.00 + tax