MP5403B

正在供货

微型 PMIC,带双 4A/5A 峰值降压、2A 负载开关和输入电源监测功能



咨询工程师或询价

产品描述

MP5403B 是一款含有 2 个高效降压开关变换器和一个负载开关的电源管理芯片。其中,2 个调节器的输出电流分别高达 5A 和 4A,负载开关电流高达 3A,且具有极低的导通阻抗。MP5403B 的输入电压范围高达 6V,是ASIC、SOC、固态硬盘和其他小型电源系统供电的理想之选。
带跳周期的峰值电流控制模式为 2 个变换器提供了快速动态响应功能,交错并联控制实现高轻载效率,最大限度地减少电容的使用数量。20mΩ 低导通阻抗的 3A 负载开关提供了灵活的系统配置。
各自独立的使能控制引脚和开漏结构的指示器可轻易实现上电和关断时序。
全方位的保护包括过流保护(OCP)和过温保护。
MP5403B 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用小尺寸 UTQFN-20 (2.5mmx3mm) 封装。

产品特性

  • 工作输入电压高达 6V
  • 低 IQ:2 个开关的总和为 85µA
  • 2 个 Buck 降压变换器:
  • 峰值 5A,55mΩ/20mΩ 导通阻抗
  • 峰值 4A,65mΩ/22mΩ 导通阻抗
  • 1.5MHz 开关频率
  • 180°交错并联
  • 100% 占空比
  • 采用拉低 FB 方式可进入load Switch模式
  • 锁定关闭的短路保护(SCP)模式
  • 内部软启动和输出放电功能
  • 最优的轻载效率
  • 20mΩ 导通阻抗负载开关
  • 3A,20mΩ 导通阻抗
  • 软启动和输出放电功能
  • 过流保护(OCP)
  • EN 和 PG 供电时序
  • 带可调阈值和延迟的输入电源故障指示(PFL)
  • 过温保护
  • 采用超薄 UTQFN-20 (2.5mmx3mm) 封装

技术参数

  • Vfb (V)0.6
  • 最小输入电压2.7
  • Vin (max) (V)6
  • Iout (max) (A)5
  • Iq (typ) (mA)0.085
  • 额定输出3
  • fsw (max) (kHz)1500
  • Step-Down DC/DC Controller0
  • Step-Down DC/DC Converter2
  • Step-Up DC/DC Controller0
  • Step-Up DC/DC Converter0
  • Internal LDO0
  • GradeCatalog
  • PackageUTQFN-20 (2.5x3.0)
  • Step-Down Converter Current (A)4.0, 5.0
  • Special Features180° 移相操作, Adjustable PFL Threshold and Delay, Buck Output Discharge, Fixed Output Voltage Options, Input Power Failure Indicator (PFL), Parallel Capability for Buck, USB Output Discharge
  • SS内部
  • PGYes

参考资料