MP5034

正在供货

集成快速充电3.0协议的USB充电端口控制器



咨询工程师或询价

产品描述

MP5034 既支持符合电池充电规范(BC1.2)的 DCP 方案,同时也支持 Divider 模式、1.2V/1.2V 模式和快速充电规范(QC 3.0) 模式,无需用户从外部进行干预。
全方位保护包括输入过压保护(OVP)和过温保护。
MP5034 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,完成了 USB 开关和充电模式自动检测解决方案。MP5034 采用 8-引脚 TSOT23 封装。

产品特性

  • 3.6V 至 14V 宽工作输入电压范围
  • 支持 QC 3.0 (3.6V - 12V总线,精度为1%)、符合 BC1.2 规范的 DCP 方案、 Divider 模式、和 1.2V/1.2V 模式
  • 高压切换至低压时输入放电功能
  • 兼容降压、升压和 AC/DC 转换器
  • 采用 TSOT23-8 封装

技术参数

  • Output Discharge
  • EnableActive High
  • Fault FlagOver Temperature
  • GradeCatalog
  • Channels1
  • Iq (typ) (µA)250
  • Vin (max) (V)14
  • 最小输入电压3.6
  • PackageTSOT23-8