MP5032

正在供货

带集成限流开关、支持快速充电规范3.0的控制器



咨询工程师或询价

产品描述

MP5032 集成了一个USB限流开关和充电端口识别电路。MP5032 在宽输入范围内可实现3A的连续输出电流。
USB 开关的输出为限流输出。MP5032 既支持符合电池充电规范(BC1.2)的 DCP 方案,同时也支持 Divider 模式、1.2V/1.2V 模式和快速充电规范(QC 3.0) 模式,无需用户从外部进行干预。
MP5032 提供线性线路压降补偿。
全方位保护包括打嗝限流保护、输入过压保护(OVP)和过温保护。
MP5032 提供了 USB 开关和充电模式自动检测解决方案,最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用 8-引脚TSOT23 封装。

产品特性

  • 3.6V 至 14V 宽工作输入电压范围
  • 支持 QC 3.0(3.6V - 12V 输出)、符合 BC1.2 规范的 DCP 方案、Divider 模式、和 1.2V/1.2V 模式
  • 用于 5V 输出的线路压降补偿
  • 恒定的功率限制
  • 32mΩ 低 RDS(ON) 功率 MOSFET
  • 高压切换至低压时输入放电功能
  • 智能输入过压关断保护
  • 兼容降压和升压转换器
  • 采用 TSOT23-8 封装

技术参数

  • Vin (min) (V)3.6
  • Vin (max) (V)14
  • Vbus (max) (V)14
  • Iout (max) (A)3
  • Irelease (A)3
  • Iq (typ) (mA)0.25
  • Step-Down DC/DC Controller0
  • Step-Down DC/DC Converter0
  • Step-Up DC/DC Controller0
  • Step-Up DC/DC Converter0
  • Internal LDO0
  • GradeCatalog
  • PackageTSOT23-8
  • Special FeaturesOutput Line Drop Compensation, Programmable Current Limit, Supports DCP Scheme
  • SS内部
  • PGNo