MP5030C

正在供货

带限流开关的 USB 端口充电控制器,支持 CDP、DCP 和 QC 3.0 模式



咨询工程师或询价

产品描述

MP5030C 集成了 USB 限流开关和充电端口识别电路。MP5030C 在宽输入范围内可实现 3A 连续输出电流。
每个 USB 开关的输出电流值即可调电流限值。MP5030C 既支持符合电池充电规范(BC1.2)的专用充电端口(DCP)方案和充电下行端口(CDP)方案,同时也支持 Divider 模式、1.2V/1.2V 模式和快速充电规范(QC 2.0/3.0) 模式,无需用户从外部进行干预。
MP5030C 可为 5V 输出提供线性线路压降补偿。
全方位保护包括打嗝限流保护、输入过压保护(OVP)和过温保护。
MP5030C 能在最大限度地减少现有标准外部元器件使用的前提下完成 USB 开关和充电模式自动检测解决方案。MP5030C 采用 QFN-10(1.5mmx2mm)封装。

产品特性

  • 宽输入工作电压范围,最大电压高达 14V
  • 支持Divider 模式,BC1.2 DCP 模式(Disable QC 模式)和 1.2V/1.2V 模式。
  • 支持快充 3.0 模式
  • 支持符合 USB 2.0 数据规范的 CDP 模式
  • 用于5V输出的线路压降补偿
  • 可编程高精度电流限制
  • 32mΩ低 RDS(ON) 功率 MOSFET
  • 输入过压关断保护
  • 兼容 Buck 降压、Boost 升压和 AC/DC 变换器
  • 采用 QFN-10 (1.5mmx2mm) 封装

技术参数

  • Ilimit (A)3.35
  • Rds(on) (mΩ)32
  • GradeCatalog
  • PackageQFN-10 (1.5x2)
  • Channels1
  • Iq (typ) (µA)250
  • Iout (max) (A)3
  • Vin (max) (V)14