MP4462

Active

3.5A, 4MHz, 36V 降压转换器



Talk to an Engineer or get a Quote
Upgrade to myMPS+

Product Description

MP4462 是一款集成了内部高侧高压功率 MOSFET 的高频降压开关调节器。MP4462 采用电流控制模式,可通过简单的补偿设计提供 3.5A 电流输出并提供快速环路响应。4.5V 至 36V 宽输入范围使其适用于各种降压应用,包括汽车环境中的应用。100µA 的工作静态电流允许其使用在电池供电应用中。通过在轻载条件下降低开关频率,以减少开关和栅极驱动损耗。降频功能有助于防止启动过程中电感电流失控,过温保护确保了工作的稳定性和可靠性。采用 4MHz的高频频率,MP4462 能在一些应用中防止 EMI(电磁干扰)噪音问题,比如对频带敏感的 AM 无线电和 ADSL 应用中可能的干扰问题。MP4462 采用小型 3x3mm QFN10 和 SOIC8E 封装。

Programmable

Product Features

  • 100μA 静态电流
  • 4.5V 至 36V 宽工作输入电压范围
  • 150mΩ 内部功率 MOSFET
  • 高达 4MHz 可编程开关频率
  • 采用陶瓷电容器可稳定工作
  • 内部软启动
  • 内部电流限功能,无电流检测电阻
  • 0.8V 至 30V 输出电压可调范围
  • 采用 3x3mm QFN10 和 SOIC8E 封装

Parametrics

  • fsw (max) (kHz)4000
  • Vin (min) (V)3.8
  • Vin (max) (V)36
  • Iout (max) (A)3.5
  • Isw Limit (typ) (A)4.7
  • Vfb (typ) (V)0.8
  • Iq (typ) (mA)0.12
  • Regulated Outputs1
  • Vout (max) (V)30
  • Vout (min) (V)0.8
  • GradeCatalog
  • PackageQFN-10 (3x3), SOIC-8E
  • Common FeaturesLight-Load Efficiency
  • Special FeaturesProgrammable Frequency

Evaluation Kit

GET THIS KIT

Kit details

EV4462DN-00A 是 MP4462 的评估板。MP4462 是一款集成功率 MOSFET 的高频降压调节器。

MP4462 集成了 100mΩ MOSFET,在6V 至 36V 宽输入工作电压范围下, 提供了 3.5A 负载电流。5µA 的关断模式静态电流允许其使用在电池供电应用中。

电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。内部软启动可防止导通时产生浪涌电流。

US$ 25.00 + tax


Evaluation Kit

GET THIS KIT

Kit details

EV4462DQ-00A 是 MP4462 的评估板。MP4462 是一款集成功率 MOSFET 的高频降压调节器。

MP4462 集成了 100mΩ MOSFET,在6V 至 36V 宽输入工作电压范围下, 提供了 3.5A 负载电流。5µA 的关断模式静态电流允许其使用在电池供电应用中。

电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。内部软启动可防止导通时产生浪涌电流。

MP4462 采用带散热焊盘的紧凑型 SOIC8 封装。

US$ 25.00 + tax


Evaluation Kit

GET THIS KIT

Kit details

EV4462DQ-00B 是 MP4462 的评估板。MP4462 是一款集成功率 MOSFET 的高频降压调节器。

MP4462 集成了 100mΩ MOSFET,在6V 至 36V 宽输入工作电压范围下, 提供了 3.5A 负载电流。5µA 的关断模式静态电流允许其使用在电池供电应用中。

电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。内部软启动可防止导通时产生浪涌电流。

MP4462 采用小型 3mm x 3mm 10 引脚 QFN 封装和散热性能较强的 SOIC8 封装。

US$ 25.00 + tax