MP4423

正在供货

带 PG 信号和外部时钟同步的3A、36V高效同步降压转换器



咨询工程师或询价

产品描述

MP4423 是一款内置功率 MOSFET 的高效同步整流降压开关转换器。它提供了非常紧凑的解决方案,在宽输入范围内可实现高达 3A 的连续输出电流,具有极好的负载和线性调节性能。MP4423 采用同步工作模式,在全负载范围内实现更高效率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。全方位保护包括过流保护和过温保护。MP4423 采用节省空间的 QFN-8 (3mmx3mm) 封装,最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用。

Programmable

产品特性

  • 4V 至 30V 连续宽输入工作电压范围
  • 适用于汽车抛负载的 36V 输入瞬态耐压
  • 85mΩ/55mΩ 低 RDS(ON) 内部功率 MOSFETs
  • 高效同步工作模式
  • 默认 410kHz 开关频率
  • 200kHz 至 2.2MHz 外部时钟同步
  • 适用于汽车冷车启动的高占空比
  • 节电模式
  • 内部软启动
  • 电源正常信号
  • OCP 保护和打嗝保护
  • 过温保护
  • 输出可调至 0.8V
  • 采用 QFN-8 (3mmx3mm) 封装

技术参数

  • fsw (max) (kHz)410
  • Vin (min) (V)4
  • Vin (max) (V)30
  • Iout (max) (A)3
  • Isw Limit (typ) (A)4.4
  • Max Duty Cycle (%)0.95
  • Vfb (typ) (V)0.792
  • Iq (typ) (mA)0.5
  • Regulated Outputs1
  • Vout (max) (V)32.4
  • Vout (min) (V)0.8
  • GradeCatalog
  • PackageQFN-8 (3x3)
  • Control ModeCurrent Mode
  • Common FeaturesLight-Load Efficiency, Power Good, Synchronous Rectification
  • Special FeaturesExternal Frequency Sync