MP44014

正在供货

临界导通模式离线 PFC 控制器



咨询工程师或询价

产品描述

MP44014 是一款临界导通模式 PFC 控制器,能使用最少的外部元器件提供简单且高性能的有源功率因数校正。
输出电压由具有精确内部电压基准的高性能电压模式放大器精确调节。
精密可调的输出过压保护功能大大提高了系统的可靠性。
电流检测引脚上的单片 R/C 滤波器可取代外部 R/C 滤波器。
极低的起动电流、静态电流和禁用功能可以降低功耗,使其具有极好的效率性能。
MP44014 采用 SOIC-8 封装。

产品特性

  • 用于前置稳压器的临界导通模式 PFC 控制器
  • 过零补偿至 AC 输入电流最小谐波失真(THD)
  • 精密可调的输出过压保护功能
  • 超低启动电流(15μA)
  • 低静态电流(0.46mA)
  • 电流检测引脚上的集成滤波器
  • ZCS 引脚禁用功能
  • -750mA/+800mA 峰值栅极驱动电流
  • 采用 SOIC-8 封装

技术参数

  • VCC (max) (V)22
  • Iop (mA)3.5
  • Iq (mA)2.5
  • Vac (min) (V)85
  • fsw (max) (kHz)150
  • Vac (max) (V)305
  • Vfb (V)2.5
  • PackageSOIC-8
  • TypeController
  • GradeCatalog
  • Control MethodBoost/Buck Boost
  • Power Range DefinedNo