MP2908A

正在供货

4V-60V 电流控制模式同步降压控制器



了解更多我们的评估板套件
咨询工程师或询价

产品描述

MP2908A 是一款高压同步降压控制器,直接降压 电压高达 60V。MP2908A 采用 PWM 电流控制模式,具有精确的逐周期限流保护,能驱动双路 N-通道 MOSFET。
高级异步模式(AAM)可启用非同步工作,PFM 模式可优化轻载效率。
对于噪声敏感性应用,MP2908A 的工作频率可通过外部电阻设置或同步至外部时钟。全方位保护功能包括精确的输出过压保护(OVP)、输出过流保护(OCP)和过温保护。
The MP2908A 采用 TSSOP20-EP 和 QFN-20 (3mmx4mm) 封装。

产品特性

  • 4V 至 60V 宽输入工作电压范围
  • 可驱动双路 N-通道 MOSFET
  • 0.8V 基准电压,全温范围内具有 ±1.5% 的精度
  • 低压差工作模式:最大占空比为 99.5%
  • 可调频率范围:100kHz -1000kHz
  • 180º 异相 SYNCO
  • 可编程软启动功能
  • 电源正常输出电压监控器
  • 可选的逐周期限流保护
  • 输出过压保护(OVP)
  • 过流保护(OCP)
  • 可选外部电源供电的内部 LDO
  • 可编程的 CCM、AAM 和跳频模式
  • 采用 TSSOP20-EP 和 QFN-20 (3mmx4mm) 封装

技术参数

  • PGYes
  • SS外部
  • Special FeaturesFrequency Adjustable, Hiccup Current Limit
  • GradeCatalog
  • fsw (max) (kHz)1000
  • Regulated Outputs1
  • Iq (typ) (mA)0.75
  • Vfb (typ) (V)0.8
  • PackageQFN-20 (3x4), TSSOP20 EP
  • Max Duty Cycle (%)1
  • Vin (max) (V)60
  • Vin (min) (V)4

参考资料