MP28164

正在供货

集成4.2A开关管的高效单电感 Buck-Boost 变换器



了解更多我们的评估板套件
咨询工程师或询价

产品描述

MP28164 是一款高效低静态电流的 Buck/Boost 变换器,其输入电压可大于/等于或低于输出电压。MP28164 为输出电压在电池电压范围内的单节锂电池或多节碱性电池供电的产品提供了一种简单的电压转换方案。 MP28164 采用 PWM 定频电流控制模式,使电路稳定性和响应速度达到最优。

2MHz 固定开关频率和集成低导通阻抗 MOSFETs 在维持高效率的前提下能最大限度地减小供电解决方案的尺寸。

为确保电池使用寿命,轻载下,MP28164 可以选择工作在减小开关频率的跳频模式。

MP28164 工作输入电压为 1.2V 至 5.5V,提供可调输入电压(1.5V 至 5V)。 当输入电压为 2.5V 至 5.5V 时,它可以在 3.3V 输出电压下向负载提供 2A 的最大电流。 MP28164 采用小尺寸 QFN-11(2mmx3mm)封装。

产品特性

  • 1.8V 最小上电输入电压
  • 1.2V 至 5.5V 输入工作电压范围
  • 1.5V 至 5V 输出电压范围
  • 4.2A 开关管限流保护
  • 输入电源为 2.5V 至 5.5V 时,负载能力为 3.3V/2A
  • 2Mhz 固定或外部同步开关频率
  • 可选 PSM/PWM 模式
  • 25μA 典型静态电流
  • 效率高达 95%
  • 关机时负载断开功能
  • 内部软启动和补偿功能
  • 电源正常(PG)指示
  • 打嗝短路保护(SCP)
  • 过温保护(OTP)
  • 采用小尺寸 QFN-11 (2mmx3mm) 封装

技术参数

  • PackageQFN-11 (2x3)
  • Isw (typ) (A)4.2
  • Vout (min) (V)1.5
  • Vfb (V)0.5
  • Vout (max) (V)5
  • fsw (max) (kHz)2000
  • Iq (typ) (mA)0.025
  • Vin (max) (V)5.5
  • 最小输入电压1.2

高效单电感 Buck-Boost DC-DC 变换器评估板

EV28164-D-00A 是一套用来演示 MP28164 性能的评估板。

MP28164 是一款高效低静态电流的 Buck/Boost 变换器,其输入电压可大于/等于或低于输出电压。MP28164 为输出电压在电池电压范围内的单节锂电池或多节碱性电池供电的产品提供了一种简单的电压转换方案。

MP28164 采用 PWM 定频电流控制模式,使电路稳定性和响应速度达到最优。

US$ 25.00 + tax


参考资料