MP2669
5A 电池充电器,带 3A Boost 升压系统电流和支持快充功能

You have a basic account.A myMPS+ account is needed.
Upgrade to myMPS+产品描述
MP2669 是一款全集成开关型电池充电和系统电源路径管理芯片,广泛用于单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的便携式产品中。
此款芯片基于输入和输出状态,采用不同工作模式(充电模式、Boost 升压模式和休眠模式)工作对系统和电池进行功率管理。
接入(有效)输入电源后,芯片工作在充电模式。MP2669 可自动识别适配器型号并设置输入电流限。支持 (输入高达12V) 的快充。MP2669 自动监测电池电压并提供4种充电模式:涓流电流充电、预充电、恒流充电和恒压充电。
它含有一个集成的 IN-to-SYS 直通路径,在充电被禁用时仍可传送输入电压至系统。直通(到SYS)路径优先于充电路径。直通(到SYS)路径优先于充电路径。
直通(到SYS)路径优先于充电路径。当SYS连接系统负载时,MP2669 会运行在 Boost 升压模式,电池向SYS供电。 通过 接口芯片,MP2669 输出可支持QC3.0 协议,并提供输出短路保护。
可利用 I2C 接口,灵活的编辑芯片的充电和升压(放电)参数,并(读取)芯片工作状态。
为了保证安全工作,芯片将die的温度限制在预设值120°C(默认值)。其他安全保护功能有输入过压保护(OVP)、电池 OVP、过温保护和电池温度监测功能。
产品特性
- 4.0V 至 14V 工作电压范围
- 高达 24V 可耐受输入电压
- 兼容 BC1.2 和 HV 快充协议
- 集成基于输入电流和输入电压的电源管理功能
- 高达 5A 可编程充电电流
- Boost 放电模式下,提供高达 3A 输出电流、5V 至 20V 可调输出电压,支持带接口芯片的 QC3.0 协议以兼容高通快速充电 3.0 规范
- 提供反映电池电流的模拟电压输出 IB 引脚
- 可编程 3.1 - 4.675V 充满电压,精度为 0.5%
- 基于4个 LED的电池电量指示
- 在充电和放电时均有效的,兼容 JEITA 的 NTC 保护功能
- 热调节和过温保护
- USB 输出电缆线阻抗补偿
- 集成 Boost 升压模式时输出短路保护(SCP)
- 集成直通路径的输出短路保护(SCP)和输出过压保护(OVP)
- 集成 8 位 SAR ADC 测量电池电压
- 采用小型 QFN-28 (4mmx4mm) 封装
技术参数
- Operating Vin (min) (V)3.6
- Operating Vin (max) (V)14
- Absolute Vin (max) (V)24
- Number of Series Cells1
- GradeCatalog
- NVDC否
- Vbatt (max) (V)4.675
- Vbatt (min) (V)3.1
- Battery TypeLi-Ion, Li-Polymer
- Iotg (A)3
- Iin (max) (A)3
- Icharge (max) (A)5
- Votg (max) (V)12
- TopologyBuck
- fsw (kHz)550
- Control InterfaceI2C
- Special FeaturesBattery OCP, Battery UVP, Input Bypass Power Path, Input Current Regulation, JEITA Batt NTC Monitor, LED Fuel Gauge, Power Bank Output Mode, QC3.0 Output Detection, Thermal Regulation, USB BC1.2 Detection, USB Compatible, USB OTG (Boost Mode), VIN Regulation
- PackageQFN-28 (4x4)
- TimerYes
- NTC MonitoringYes
- EN ControlYes
- Charge Status Yes

Fast Charger Power Bank EV Board
The EV2669-R-00A is an evaluation board for the MP2669, a high-integrated, flexible switch-mode battery charge management and system power path management device.
EV2669-R-00A achieves up to 5A charge current with up to 14V input. The charge current can be automatically set by detecting the input adaptor types.
EV2669-R-00A achieves up to 18W boost output with up to 12V output voltage. All the parameters and control can be easily accessed via the I2C interface.
US$ 25.00 + tax
Log in to your account
Create New Account