MP2636

正在供货

具有(反向)Boost 升压功能的 3A 开关型电池充电器



咨询工程师或询价

产品描述

MP2636 是一款带系统电源路径管理功能的全集成开关型电池充电器,广泛用于由单节锂离子或锂聚合物电池供电的便携式产品中。

MP2636 可以运行在充电和 Boost 两种模式对系统和电池进行功率管理。接入(有效)输入电源后,芯片工作在充电模式。它可自动监测电池电压并提供 3 种充电模式:涓流电流充电、恒流充电和恒压充电。其他特性包括充电终止功能和自动再充功能。此 IC 还集成了输入电流限制和输入电压调节功能,以便管理输入功率,优先满足系统功率需求。在没有输入源的情况下, 通过 控制 MODE 引脚,MP2636 可以切换到 Boost 升压模式,从电池向 SYS 引脚供电。在升压模式下,OLIM 引脚对输出电流限进行编程。

MP2636 还提供输出短路保护,一旦发生短路故障,(MP2636)将断开电池与负载的连接。一旦短路故障排除,芯片立刻恢复正常工作。MP2636 提供所有工作状态指示,用以区分充电模式和 Boost 升压模式。另外,无论在充电模式还是在 Boost 升压模式下,MP2636 都可以通过 IB 引脚报告实际电池电流。通过优化开关速度,MP2636 具有良好的 EMI/EMC 性能。

产品特性

  • 高达 16V 可耐受输入电压
  • 4.5V 至 6V 工作电压范围
  • 功率管理功能、集成输入电流控制、输入电压控制
  • 高达 3.0A 可编程充电电流
  • 涓流电流充电功能
  • IB 引脚提供反映电池电流的模拟电压输出
  • 充电电压有 4.2V/4.3V/4.35V (三档)可选,精度为 0.5%
  • 负温度系数(NTC)引脚用于温度监测
  • 可编程的定时后备保护
  • 温度调节和过温保护
  • 电池反向漏电流内部阻断
  • 直通路径集成过电流保护和过压保护
  • 反向 Boost(升压)工作模式向系统供电
  • Boost(升压)模式时,高达 3.0A 的可编程输出电流
  • Boost(升压)模式时,集成短路保护和输出过电压保护

技术参数

  • Operating Vin (min) (V)4.5
  • Operating Vin (max) (V)6.5
  • Absolute Vin (max) (V)20
  • Number of Series Cells1
  • GradeCatalog
  • NVDC
  • Vbatt (max) (V)4.35
  • Vbatt (min) (V)4.2
  • Battery TypeLi-Ion, Li-Polymer
  • Iotg (A)3
  • Iin (max) (A)3
  • Icharge (max) (A)3
  • Votg (max) (V)5
  • TopologyBuck
  • fsw (kHz)600
  • Vtc (V)3
  • Vrechg (mV)4
  • Control InterfaceStandalone
  • Special FeaturesBatt NTC Monitor, Input Bypass Power Path, Input Current Regulation, Power Bank Output Mode, Thermal Regulation, USB Compatible, USB OTG (Boost Mode), VIN Regulation
  • PackageQFN-30 (4x4)
  • TimerYes
  • NTC Monitoring
  • EN Control
  • Charge Status Yes