MP2625B

正在供货

带 NVDC 电源路径管理的 2A 开关型锂离子充电器



咨询工程师或询价

产品描述

MP2625B 是一款带电源路径管理的全集成开关型单节锂离子电池充电器,适用于各种平板电脑和其他便携式设备。它集成了同步 BUCK 调节器,为系统输出供电提供稳定电压,同时给电池充电。此设备同时支持 USB 和大功率直流适配器输入。在 USB 模式下,输入电流限可通过逻辑引脚编程至 450mA 或 825mA,以支持 USB2.0 和 USB3.0 规范。适配器插入后,输入电流会被限制在允许范围内以免直流适配器过载。输入电流限可编程至 2A。智能电源路径管理允许 MP2625B 一边为外部负载提供可控的系统电压,一边有独立路径给电池充电。即使在识别不到电池或电池深度放电时,(NVDC架构使得)系统也可以立即工作。当达到输入电流限时,首先满足系统负载电流需求,然后充电器将剩下的电流充电至电池。另外,智能电源路径控制提供电池到系统的内部连接通路,以便在系统功率需求超过输入功率限或输入被移除的情况下,电池向负载补充额外的功率。MP2625B 高度集成了所有功率开关管,无需外部 MOSFET、阻断二极管或电流检测电阻。

产品特性

  • 4V 至 10V 输入工作电压范围
  • 4V 至 10V 输入工作电压范围
  • 5 个控制环路:输入电流限、输入电压限、恒定充电电流、充满电压控制和温度调节控制。
  • 1.6MHz 开关频率
  • 可编程输入电流限
  • 可编程充电电流
  • 用于 USB 和 AC 适配器的单端输入
  • 兼容 USB2.0 和 USB3.0 输入规格
  • 功率开关管全集成
  • 无需外部阻断二极管和检测电阻
  • 充电状态指示
  • 内置可编程充电定时器
  • 芯片温度调节
  • 电池温度监测
  • 采用小尺寸封装

技术参数

  • Operating Vin (min) (V)4
  • Operating Vin (max) (V)10
  • Absolute Vin (max) (V)20
  • Number of Series Cells1
  • GradeCatalog
  • NVDCYes
  • Vbatt (max) (V)4.2
  • Vbatt (min) (V)4.2
  • Battery TypeLi-Ion, Li-Polymer
  • Iin (max) (A)2
  • Icharge (max) (A)2
  • TopologyBuck
  • fsw (kHz)1500
  • Control InterfaceStandalone
  • Special FeaturesBattery OCP, Battery UVP, Batt NTC Monitor, Input Current Regulation, Narrow Voltage Power Path, Thermal Regulation, USB Compatible, VIN Regulation
  • PackageQFN-20 (3x4)
  • Timer
  • NTC Monitoring
  • EN Control
  • Charge Status
  • Idis (A)4