MP2615

正在供货

2A、QFN 3mmx3mm 封装单节或双节锂离子(Li+)电池充电器



咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

MP2615 是一款高效率开关型电池充电器,适用于单节或双节锂离子电池以及锂聚合物电池应用。在整个输入范围,MP2615 能够提供的最大充电电流为 2A,此电流可以通过一个精确的检测电阻进行调节。
MP2615 采用两个控制环路分别控制充电电流和电池充满电压,以实现高精度的恒流充电(CC)和恒压充电(CV)。
恒定关断时间(COT)控制模式下电路工作占空比高达99%,这样即使在电池电压接近输入电压时,仍然可以保持相对较大的电流对电池进行充电。
在每个充电周期内,监测电池温度和充电状态。提供两个状态指示引脚,指示电池充电状态和输入电源状态。MP2615 还具有(防止电池)反向放电的闭锁保护功能。
MP2615 采用 3mm × 3mm 16-引脚 QFN 封装。

产品特性

  • 4.75V 至 18V 输入工作电压
  • 占空比高达 99%
  • 可编程充电电流高达 2A
  • 电池充满电压精度为 ±0.75%
  • 电池充满电压有4.1V/节 和 4.2V/节可选
  • 功率开关管全集成
  • 内部环路补偿
  • 无需外部反向阻断二极管
  • 耗尽电池的预充电功能
  • 充电状态指示
  • 可编程安全充电定时器
  • 过温保护
  • 逐周期过流保护
  • 电池温度监测和保护

技术参数

  • Operating Vin (min) (V)3.95
  • Operating Vin (max) (V)18
  • Absolute Vin (max) (V)23
  • Number of Series Cells1-2
  • GradeCatalog
  • NVDCNo
  • Vbatt (max) (V)4.2
  • Vbatt (min) (V)4.1
  • Battery TypeLi-Ion, Li-Polymer
  • Icharge (max) (A)2
  • TopologyBuck
  • fsw (kHz)760
  • Vtc (V)3
  • Vrechg (mV)4
  • Control InterfaceStandalone
  • Special FeaturesBatt NTC Monitor
  • PackageQFN-16 (3x3)
  • TimerYes
  • NTC MonitoringYes
  • EN Control
  • Charge Status Yes