MP24895A

正在供货

6V-36V 降压白光 LED 驱动器



咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

MP24895A 是一款降压 LED 驱动器,6V 至 36V 宽输入工作电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 供电。
MP24895A 采用滞环控制结构来调节 LED 电流。此种控制方式可以优化电路稳定性和快速响应时间。MP24895A 通过外部高侧电流检测电阻来精确调节 LED 电流 。其 100mV 的低平均反馈电压降低了功率损耗,提升了转换效率。MP24895A 通过 EN/DIM 引脚提供 脉宽调制(PWM)和模拟调光功能。全方位保护功能包括欠压锁定(UVLO)保护和热过载保护,在输出过载时防止芯片损坏。MP24895A 采用 MSOP-8 EP 封装。

产品特性

  • 内部集成 36V MOSFET
  • 6V 至 36V 宽输入工作电压范围
  • 1A 输出电流
  • 高效率
  • 滞环控制
  • PWM 和模拟调光功能
  • 1000:1 PWM 调光比
  • 欠压锁定(UVLO)保护、过温保护
  • 采用 MSOP-8 EP 封装

技术参数

  • Ishutdown (µA)170
  • Vin (min) (V)6
  • Vin (max) (V)36
  • Iout (max) (A)1
  • Iq (mA)0.7
  • fsw (max) (kHz)600
  • Vout (max) (V)34
  • Vfb (V)0.1
  • TypeLow-Side Buck
  • GradeCatalog
  • Rds(on) (mΩ)200
  • Open LED ProtectionNo
  • Power Range DefinedNo
  • SyncNo
  • PackageMSOP-8E