MP24894

正在供货

带滞环控制、DC 和 PWM调光控制的 6V-60V 输入降压 WLED 控制器



咨询工程师或询价

产品描述

MP24894 是一款高效降压控制器。具有 6V 至 60V 宽输入工作电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 供电。MP24894 采用滞环控制结构,通过外部高侧电流检测电阻的反馈来精确调节LED 电流 。此种控制方式可以优化电路稳定性和快速响应时间而无需环路补偿。其 200mV 低平均反馈电压降低了功率损耗,提升了转换器的效率。MP24894 通过 EN/DIM 引脚提供 PWM 和模拟调光功能。MP24894 在输出过载时具有热过载保护。MP24894 采用 TSOT6 封装。

产品特性

  • 6V-60V 宽输入电压范围
  • 可驱动 >1A 的 LED 负载
  • 滞环控制
  • 高效率(>95%)
  • 2500:1 PWM 调光比
  • LED 开路保护
  • LED 短路保护
  • 过温保护

技术参数

  • 最小输入电压6
  • Vin (max) (V)60
  • Vout (max) (V)57
  • Iout (max) (A)1
  • SyncNo
  • Open LED ProtectionYes
  • PackageTSOT6
  • GradeCatalog
  • TypeBuck Controller
  • Vfb (V)0.2
  • fsw (max) (kHz)1000
  • Iq (mA)0.3
  • Ishutdown (µA)80

降压 WLED-电流控制器评估板

EV24894-J-00A 是高效降压控制器 MP24894GJ 的评估板, MP24894GJ 采用连续电流模式,具有 6V 至 60V 宽输入工作电压范围,为高亮度 LED 供电。

MP24894 是一款高效降压控制器。具有 6V 至 60V 宽输入工作电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 供电。MP24894 采用滞环控制结构,通过外部高侧电流检测电阻的反馈来精确调节LED 电流 。此种控制方式可以优化电路稳定性和快速响应时间而无需环路补偿。其 200mV 低平均反馈电压降低了功率损耗,提升了转换器的效率。

MP24894 通过 EN/DIM 引脚提供 PWM 和模拟调光功能。

MP24894 在输出过载时具有热过载保护。MP24894 采用 TSOT6 封装。

US$ 25.00 + tax