MP2459

正在供货

0.5A, 55V, 480kHz 降压转换器,采用 TSOT23-6 封装



咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

MP2459 是一款内置功率MOSFET的单片降压开关转换器。在宽输入范围内,其峰值输出电流可达到0.5A,具有极好的负载和线性调节性能。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。MP2459采用TSOT23-6封装,最大限度地减少了现有外部元器件的使用。

Programmable

产品特性

  • 0.5A 峰值输出电流
  • 1Ω 内部功率 MOSFET
  • 采用低 ESR 输出陶瓷电容器可稳定工作
  • 效率高达 90%
  • 0.1μA 关断电流
  • 480kHz 固定频率
  • 过温保护
  • 逐周期过流保护
  • 4.5V 至 55V 宽输入工作电压范围
  • 0.81V 至 0.95*VIN 可调输出范围
  • 采用 TSOT23-6 封装

技术参数

  • fsw (max) (kHz)480
  • Vin (min) (V)4.5
  • Vin (max) (V)55
  • Iout (max) (A)0.5
  • Isw Limit (typ) (A)1.25
  • Max Duty Cycle (%)0.935
  • Vfb (typ) (V)0.812
  • Iq (typ) (mA)0.73
  • Regulated Outputs1
  • Vout (max) (V)52
  • Vout (min) (V)0.81
  • GradeCatalog
  • PackageTSOT23-6

0.5A, 480kHz, 55V 降压转换器评估板

EV2459-J-00A 是一套用于 MP2459 的评估板。MP2459 是一款集成了高侧高压功率 MOSFET 的 480kHz 定频降压开关调节器。

该评估板可提供高达 0.6A 的负载电流。通过在轻载条件下按比例降低开关频率,实现了宽负载范围内的高效功率转换。5V 至 55V 的宽输入范围使其可适用于各类降压应用。

该评估板采用紧凑型布局。由于频率固定在480kHz,可使用数值较小的电感和输入/输出电容器来降低成本,节省电路板空间。

US$ 25.00 + tax