MP2456

Active

0.5A, 50V, 1.2MHz 降压转换器,采用 TSOT23-6 封装



Talk to an Engineer or get a Quote
Upgrade to myMPS+

Product Description

MP2456 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压开关转换器。在宽输入范围内,其峰值输出电流可达到 0.5A,具有极好的负载和线性调节性能。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。 
MP2456 采用 TSOT23-6 封装,最大限度地减少了现有外部元器件的使用。

Programmable

Product Features

  • 0.5A 峰值输出电流
  • 1Ω内部功率 MOSFET
  • 具有输出电容器起动能力
  • 采用低 ESR 陶瓷输出电容器可稳定工作
  • 效率高达 90%
  • 0.1μA 关断电流
  • 1.2MHz 固定频率
  • 过温保护
  • 逐周期过流保护
  • 4.5V 至 50V 宽输入工作电压范围
  • 0.81V 至 0.9xVIN 可调输出范围
  • 采用 TSOT23-6 封装

Parametrics

  • fsw (max) (kHz)1200
  • Vin (min) (V)4.5
  • Vin (max) (V)50
  • Iout (max) (A)0.5
  • Isw Limit (typ) (A)1.25
  • Max Duty Cycle (%)91
  • Vfb (typ) (V)0.812
  • Iq (typ) (mA)0.73
  • Regulated Outputs1
  • Vout (max) (V)45
  • Vout (min) (V)0.81
  • GradeCatalog
  • PackageTSOT23-6
  • Control ModeCurrent Mode

Evaluation Kit

GET THIS KIT

Kit details

EV2456-J-00A 是一套用于 MP2456 的评估板。MP2456 是一款内置功率 MOSFET 的高压降压调节器。

在宽输入范围下,MP2456 的峰值输出电流可达到 0.5A,具有极好的负载和线性调节性能。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。

MP2456 采用 TSOT23-6 封装,最大限度地减少了现有外部元器件的使用。

EV2456-J-00A 为整装测试评估板,在负载电流高达 0.5A,输入电压范围为 15V 至 50V 的情况下,可生成 +12V 输出电压。

US$ 25.00 + tax


Reference Materials