MP2329

正在供货

4.5 至 24V, 6.5A, 低 IQ, 同步 Buck 降压变换器



了解更多我们的评估板套件
咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

MP2329 是一款全集成高频同步整流降压开关模式变换器。MP2329 采用超紧凑型解决方案,在宽输入电压工作范围内可实现 6.5A 持续输出电流和 7.5A 峰值输出电流。MP2329 基于 MPS 专有的开关损耗降低技术和低导通阻抗功率 MOSFET,能在宽输出电流负载范围内高效率工作。自适应恒定导通时间控制模式(COT)提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。直流自动调节环路和远程差分检测功能提供了良好的负载和线性调整率。全方位保护包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过温保护。 此变换器最大限度地减少了现有外部元器件的使用,采用 QFN-11 (2mmx2mm)封装。

Programmable

产品特性

  • 4.5V 至 24V 宽输入工作电压范围
  • 105μA 低静态电流
  • 6.5A 持续输出电流
  • 7.5A 峰值输出电流
  • 用于快速瞬态响应的自适应恒定导通时间(COT)控制
  • DC 自动调节环路
  • 低导通阻抗内部功率 MOSFETs
  • 专有开关损耗降低技术
  • 电源正常(PG)指示
  • 700kHz 固定开关频率
  • 采用 POSCAP 和陶瓷电容器可稳定工作
  • 内部软启动(SS)
  • 输出放电功能
  • 过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和带自动重启功能的过温保护
  • 采用 QFN-11 (2mmx2mm) 封装

技术参数

  • fsw (max) (kHz)700
  • Vin (min) (V)4.5
  • Vin (max) (V)24
  • Iout (max) (A)6.5
  • Isw Limit (typ) (A)7.5
  • Vfb (typ) (V)0.6
  • Iq (typ) (mA)0.105
  • Regulated Outputs1
  • Vout (max) (V)13
  • Vout (min) (V)0.6
  • GradeCatalog
  • PackageQFN-11 (2x2)
  • Control ModeCOT
  • Common FeaturesPower Good, Synchronous Rectification
  • Special FeaturesOutput Discharge

24V, 6.5A, 低 IQ 降压变换器评估板

EV2329-G-00A 是 MP2329 的评估板, MP2329 是一款全集成高频同步整流降压开关模式变换器。MP2329 采用超紧凑型解决方案,在宽输入电压工作范围内可实现 6.5A 持续输出电流和 7.5A 峰值输出电流。

MP2329 基于 MPS 专有的开关损耗降低技术和低导通阻抗功率 MOSFET,能在宽输出电流负载范围内高效率工作。自适应恒定导通时间控制模式(COT)提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。直流自动调节环路和远程差分检测功能提供了良好的负载和线性调整率。

全方位保护包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过温保护。

此变换器最大限度地减少了现有外部元器件的使用,采用 QFN-11 (2mmx2mm)封装。

US$ 25.00 + tax


参考资料